Priključak NPCK-C-D-G18-K6

1366257

GTIN 4052568061869

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G1/8
Pneumatski priključak: 2
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm
Nominalna širina
2.9 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega
-0.95 bar - 12 bar