Standardni cilindar DSBC-32-125-PPVA-N3
1376427
GTIN 4052568016593
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
32 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
483 N
Hod
125 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo