Standardni cilindar DSBC-40-40-PPVA-N3
1376657
GTIN 4052568016685
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
40 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
754 N
Hod
40 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo