Standardni cilindar DSBC-40-400-PPVA-N3
1376666
GTIN 4052568231804
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
40 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
754 N
Hod
400 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo