Standardni cilindar DSBC-80-25-PPVA-N3
1383333
GTIN 4052568231972
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
80 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
3016 N
Hod
25 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo