Pljosnat cilindar DZH-32-100-PPV-A

14045

GTIN 4052568002633

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
32 mm - ekvivalentan prečnik
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
483 N
Hod
100 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo