Pljosnat cilindar DZH-40-200-PPV-A

14059

GTIN 4052568002701

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
40 mm - ekvivalentan prečnik
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
754 N
Hod
200 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo