Pljosnat cilindar DZH-50-300-PPV-A

14072

GTIN 4052568112370

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
50 mm - ekvivalentan prečnik
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1178 N
Hod
300 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo