Pljosnat cilindar DZH-63-250-PPV-A

14082

GTIN 4052568009182

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
63 mm - ekvivalentan prečnik
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1870 N
Hod
250 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo