Zakretni pogon DRRD-20-180-FH-Y9A
1427379
GTIN 4052568232580
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Veličina konstrukcije
20
Ugao zakretanja
180 deg
Dozvoljeni maseni moment inercije
0.125 kgm²
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
2.41 Nm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja