Standardni cilindar ESNU-16- -P-A

14316

Učitava se...
Funkcija
potiskujući - sa jednostrukim dejstvom
Prečnik klipa
16 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
106.5 N
Hod
1 mm - 50 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane