Standardni cilindar ESNU-12- -P-A
14317
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
potiskujući - sa jednostrukim dejstvom
Prečnik klipa
12 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
61 N
Hod
1 mm - 50 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane