Standardni cilindar ESNU-25- -P-A
14318
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
potiskujući - sa jednostrukim dejstvom
Prečnik klipa
25 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
271 N
Hod
1 mm - 50 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane