Standardni cilindar DSNU-16- -PPV-A

14320

Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
16 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
120.6 N
Hod
1 mm - 200 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo