Standardni cilindar DSNU-20- -PPV-A

14321

Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
20 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
188.5 N
Hod
1 mm - 320 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo