Standardni cilindar DSNU-10- -P-A
14325
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
10 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
47.1 N
Hod
1 mm - 100 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane