Standardni cilindar DSNU-8- -P-A

14326

Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
8 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
30.2 N
Hod
1 mm - 100 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane