Standardni cilindar DSNU-25- -P-A
14327
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
25 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
294.5 N
Hod
1 mm - 500 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane