ISO cylinder DSBC-100- -PPSA-N3
1463558
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
100 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
4712 N
Hod
1 mm - 2800 mm
Prigušenje
samopodešavajuće pneumatsko prigušenje krajnjeg položaja