Priključak NPCK-C-D-G14-K10

1489336

GTIN 4052568106218

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G1/4
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm
Nominalna širina
6.1 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega
-0.95 bar - 12 bar