Priključak NPCK-C-D-G38-K10
1489614
GTIN 4052568106225
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G3/8
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm
Nominalna širina
6.2 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega
-0.95 bar - 12 bar