Priključak NPCK-C-D-G18-K8

1490383

GTIN 4052568062156

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G1/8
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm
Nominalna širina
4.9 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega
-0.95 bar - 12 bar