Zakretni pogon DRRD-40-180-FH-PA
1503269
GTIN 4052568237998
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Veličina konstrukcije
40
Ugao zakretanja
180 deg
Dozvoljeni maseni moment inercije
0.67 kgm²
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
24.1 Nm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja