Uložak cilindra EGZ-16-15

15041

GTIN 4052568002831

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
potiskujući - sa jednostrukim dejstvom
Prečnik klipa
16 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
109 N
Hod
15 mm
Prigušenje
bez prigušenja