Elektromagnetni ventil MFH-5/3G-D-2-S-C
151024
GTIN 4052568116613
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 zatvoreno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
2300 l/min
Pneumatski priključak 1
Priključna ploča veličine 2 prem standardu ISO 5599-1
Vrsta aktiviranja
električni