Pljosnat cilindar DZH-25-25-PPV-A
151121
GTIN 4052568116699
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
25 mm - ekvivalentan prečnik
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
295 N
Hod
25 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo