Pljosnat cilindar DZH-20-250-PPV-A

151142

GTIN 4052568116873

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
20 mm - ekvivalentan prečnik
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
188 N
Hod
250 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo