Pljosnat cilindar DZH-20-320-PPV-A

151143

GTIN 4052568116880

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
20 mm - ekvivalentan prečnik
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
188 N
Hod
320 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo