Pljosnat cilindar DZH-16-25-PPV-A
151145
GTIN 4052568116897
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
16 mm - ekvivalentan prečnik
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
121 N
Hod
25 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo