Informacije o životnom ciklusu proizvoda

Planirana je zamena proizvoda.

01/2025 - Proizvod je u fazi postepenog povlačenja iz asortimana. Ne koristiti za nove dizajne. Molimo koristite moderni alternativni proizvod.

06/2027 - Proizvod je ukinut. Rezervni proizvod.

07/2027 - Proizvod je ukinut.

Napomena: Ovaj proizvod se ne preporučuje za nove dizajne.

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Standardni preklopni ventili

Stupite u kontakt sa kompanijom Festo ako vam je potrebna pomoć.

Elektromagnetni ventil MFH-5/2-D-2-FR-C

151709

GTIN 4052568117122

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
2300 l/min
Pneumatski priključak 1
Priključna ploča veličine 2 prem standardu ISO 5599-1
Vrsta aktiviranja
električni