Zakretni pogon DRRD-35-180-FH-Y9A
1547102
GTIN 4052568238247
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Veličina konstrukcije
35
Ugao zakretanja
180 deg
Dozvoljeni maseni moment inercije
1.5 kgm²
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
15.8 Nm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja