Napomena: Ovaj proizvod se ne preporučuje za nove dizajne.

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Classic

Stupite u kontakt sa kompanijom Festo ako vam je potrebna pomoć.

Kompaktni cilindar ADVU-50- -A-P-A

156046

Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
50 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1178 N
Hod
1 mm - 300 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane