Kompaktni cilindar AEVU-12- -P-A
156220
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
potiskujući - sa jednostrukim dejstvom
Prečnik klipa
12 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
59 N
Hod
1 mm - 10 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane