Kompaktni cilindar AEVU-20- -P-A
156222
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
potiskujući - sa jednostrukim dejstvom
Prečnik klipa
20 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
171 N
Hod
1 mm - 25 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane