Napomena: Ovaj proizvod se ne preporučuje za nove dizajne.

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Classic

Stupite u kontakt sa kompanijom Festo ako vam je potrebna pomoć.

Kompaktni cilindar AEVU-63- -P-A

156227

Učitava se...
Funkcija
potiskujući - sa jednostrukim dejstvom
Prečnik klipa
63 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1799 N
Hod
1 mm - 25 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane