Kompaktni cilindar AEVU-32- -A-P-A
156264
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
potiskujući - sa jednostrukim dejstvom
Prečnik klipa
32 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
450 N
Hod
1 mm - 25 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane