Priključak nasadni za crevo N-1/2-P-9-MS
15635
GTIN 4052568022044
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G1/2
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa unutrašnjim Ø 9 mm
Nominalna širina
8 mm