Kompaktni cilindar AEVUZ-16- -P-A
156461
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa jednostrukim dejstvom - vučno
Prečnik klipa
16 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
81 N
Hod
1 mm - 25 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane