Compact cylinder AEVUZ-32- -P-A
156464
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa jednostrukim dejstvom - vučno
Prečnik klipa
32 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
382 N
Hod
1 mm - 25 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane