Napomena: Ovaj proizvod se ne preporučuje za nove dizajne.

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Classic

Stupite u kontakt sa kompanijom Festo ako vam je potrebna pomoć.

Kompaktni cilindar AEVUZ-12- -A-P-A

156480

Učitava se...
Funkcija
sa jednostrukim dejstvom - vučno
Prečnik klipa
12 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
42 N
Hod
1 mm - 10 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane