Napomena: Ovaj proizvod se ne preporučuje za nove dizajne.

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Classic

Stupite u kontakt sa kompanijom Festo ako vam je potrebna pomoć.

Kompaktni cilindar ADVU-20-15-A-P-A

156602

GTIN 4052568118570

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
20 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
188 N
Hod
15 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane