Kompaktni cilindar AEVU-50-15-P-A
156961
GTIN 4052568122041
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
potiskujući - sa jednostrukim dejstvom
Prečnik klipa
50 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1121 N
Hod
15 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane