Kompaktni cilindar AEVU-80-10-A-P-A
157014
GTIN 4052568122508
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
potiskujući - sa jednostrukim dejstvom
Prečnik klipa
80 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
2902 N
Hod
10 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane