Napomena: Ovaj proizvod se ne preporučuje za nove dizajne.

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Classic

Stupite u kontakt sa kompanijom Festo ako vam je potrebna pomoć.

Kompaktni cilindar AEVUZ-25-20-P-A

157224

GTIN 4052568124373

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa jednostrukim dejstvom - vučno
Prečnik klipa
25 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
221 N
Hod
20 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane