Kompaktni cilindar AEVUZ-32-10-P-A
157227
GTIN 4052568124403
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa jednostrukim dejstvom - vučno
Prečnik klipa
32 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
382 N
Hod
10 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane