Kompaktni cilindar AEVUZ-63-20-A-P-A
157288
GTIN 4052568124977
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa jednostrukim dejstvom - vučno
Prečnik klipa
63 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1679 N
Hod
20 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane