Kompaktni cilindar AEVUZ-100-25-A-P-A
157297
GTIN 4052568125066
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa jednostrukim dejstvom - vučno
Prečnik klipa
100 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
4222 N
Hod
25 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane