Zakretni pogon DRRD-16-180-FH-PA
1577238
GTIN 4052568242121
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Veličina konstrukcije
16
Ugao zakretanja
180 deg
Dozvoljeni maseni moment inercije
0.0175 kgm²
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
1.59 Nm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja