Okrugli cilindar EG-2,5-5-PK-2
15883
GTIN 4052568066659
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
potiskujući - sa jednostrukim dejstvom
Prečnik klipa
2,5 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1.9 N
Hod
5 mm
Prigušenje
bez prigušenja