Okrugli cilindar EG-4-5-PK-2
15885
GTIN 4052568066673
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
potiskujući - sa jednostrukim dejstvom
Prečnik klipa
4 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
5 N
Hod
5 mm
Prigušenje
bez prigušenja